Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă Square Flange 40.0 62.0 154.0 Oțel

Bucșele cu bile liniare sunt utilizate în aplicațiile cu mișcări liniare pentru a oferi o deplasare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare. Au o flanșă centrală pătrată și o lungime mai mare a rulmentului, oferind suport arborelui. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
Numărul piesei Essentra:

20158088

Numărul piesei producătorului:

20158088

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 808,5298 RON
10 - 19 727,662 RON
20 - 49 687,2528 RON
50 - 99 646,8436 RON
100 + 565,9758 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

808,53 RON

1 x 808,5298 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 154.0
d3 tol. h4 98.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 80.0
l3 13.0
Nr. circuite cu bile 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3430.0
Static load C0 max. N 8040.0
Greutate g 1560.0
Material Oțel
Tip Square Flange
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne