Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 50.0 75.0 100.0 Oțel

Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Au de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor normale. Au un design deschis, care permite utilizarea împreună cu șinele de suport pentru arbore.
Numărul piesei Essentra:

20157234

Numărul piesei producătorului:

20157234

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 461,6924 RON
10 - 19 415,5034 RON
20 - 49 392,4336 RON
50 - 99 369,3638 RON
100 + 323,1748 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

461,69 RON

1 x 461,6924 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.4
l3 2.70
Dyn. load C max. N 8100.0
w1 22.5
Static load C0 max. N 11700.0
Greutate g 480.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne