Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 12.0 22.0 32.0 Oţel placat cu nichel

Bucșele nichelate cu bile liniare deschise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Au de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor normale. Au un design deschis, care permite utilizarea împreună cu șinele de suport pentru arbore.
Numărul piesei Essentra:

20157937

Numărul piesei producătorului:

20157937

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 129,9714 RON
10 - 19 116,9792 RON
20 - 49 110,4584 RON
50 - 99 103,987 RON
100 + 90,9948 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

129,97 RON

1 x 129,9714 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dyn. load C max. N 1260.0
Static load C0 max. N 1290.0
Greutate g 18.0
Material Oţel placat cu nichel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne