20157951
20157951
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 174,0856 RON |
10 - 19 | 156,6968 RON |
20 - 49 | 147,953 RON |
50 - 99 | 139,2586 RON |
100 + | 121,8698 RON |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.3 |
l3 | 1.65 |
Dyn. load C max. N | 1720.0 |
w1 | 9.0 |
Static load C0 max. N | 2630.0 |
Greutate g | 51.0 |
Material | Oţel placat cu nichel |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.