Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 25.0 40.0 58.0 Oţel placat cu nichel

Bucșele nichelate cu bile liniare deschise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Au de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor normale. Au un design deschis, care permite utilizarea împreună cu șinele de suport pentru arbore.
Numărul piesei Essentra:

20157968

Numărul piesei producătorului:

20157968

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 225,8568 RON
10 - 19 203,281 RON
20 - 49 191,9684 RON
50 - 99 180,7052 RON
100 + 158,08 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

225,86 RON

1 x 225,8568 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 43.8
l3 1.90
Dyn. load C max. N 2850.0
w1 11.5
Static load C0 max. N 3910.0
Greutate g 102.0
Material Oţel placat cu nichel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne