Meniu Caută

Bucșă liniară cu bilă 30.0 47.0 68.0 Oţel placat cu nichel

Bucșele nichelate cu bile liniare deschise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Au de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor normale. Au un design deschis, care permite utilizarea împreună cu șinele de suport pentru arbore.
Numărul piesei Essentra:

20157975

Numărul piesei producătorului:

20157975

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 276,8376 RON
10 - 19 249,1736 RON
20 - 49 235,2922 RON
50 - 99 221,4602 RON
100 + 193,7962 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

276,84 RON

1 x 276,8376 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 81.8
l3 1.90
Dyn. load C max. N 2900.0
w1 14.0
Static load C0 max. N 4850.0
Greutate g 155.0
Material Oţel placat cu nichel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne