Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare deschise 16.0 26.0 36.0 Oțel

Bucșele deschise cu bile liniare sunt utilizate în sisteme de mișcări liniare pentru a oferi o deplasare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20155568

Numărul piesei producătorului:

20155568

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 82,7944 RON
10 - 19 74,4952 RON
20 - 49 70,395 RON
50 - 99 66,2454 RON
100 + 57,9462 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

82,79 RON

1 x 82,7944 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 24.9
l2 24.9
l3 1.30
w1 10.0
Nr. circuite cu bile 4.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Greutate g 57.0
Material Oțel
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne