Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare deschise 12.0 22.0 32.0 Oțel inoxidabil

Bucșele deschise cu bile din inox sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide. Conțin 4 până la 6 circuite cu bile rotunde găzduite într-o cușcă, care asigură frecare scăzută și capacitate mare de încărcare. Rezistă la temperaturi de la -20 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20157357

Numărul piesei producătorului:

20157357

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 133,9728 RON
10 - 19 120,5854 RON
20 - 49 113,867 RON
50 - 99 107,198 RON
100 + 93,7612 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

133,97 RON

1 x 133,9728 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 21.0
l2 22.9
l3 1.30
w1 7.5
Nr. circuite cu bile 3.0
Dyn. load C max. N 510.0
Static load C0 max. N 784.0
Greutate g 35.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8482800090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne