Meniu Caută

Bucșe filetate Rotund 1/4 NPS PA Negru

Această bucșă pentru cablul lămpii este turnată în nailon negru stabilizat la căldură și a fost proiectată pentru a proteja cablul lămpii electrice de marginile ascuțite care pot fi găsite în corpurile de iluminat.
Numărul piesei Essentra:

10325070

Numărul piesei producătorului:

04MP0250TLB

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5875 RON
5000 - 9999 0,5037 RON
10000 + 0,4705 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

587,50 RON

1000 x 0,5875 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 1/4"
Tip filet NPS
Diametru exterior 18.3 mm
Înălțime 9.5 mm
Culoare Negru
Material PA

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne