Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Negru

Bucșa deschisă standard protejează firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite și nefinisate. Oferă o deschidere uniformă, izolată. Designul divizat permite asamblarea în găuri care conțin deja un mănunchi. Designul cu împingere ușoară permite bucșei să se blocheze în poziție la grosimi comune ale panourilor. Fabricată din material tare și rezistent la flacără, conform UL94 V2, stabilizat la căldură.
Numărul piesei Essentra:

10163146

Numărul piesei producătorului:

PGSB-1316A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,2732 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

636,60 RON

500 x 1,2732 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip bucșă Open
Culoare Negru
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 10.5 mm
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E320906
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne