Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Negru

Bucșa deschisă standard protejează firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite și nefinisate. Oferă o deschidere uniformă, izolată. Designul divizat permite asamblarea în găuri care conțin deja un mănunchi. Designul cu împingere ușoară permite bucșei să se blocheze în poziție la grosimi comune ale panourilor. Fabricată din material tare și rezistent la flacără, conform UL94 V2, stabilizat la căldură.
Numărul piesei Essentra:

10163115

Numărul piesei producătorului:

PGSB-1A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2179 RON
5000 - 9999 1,096 RON
10000 + 0,9864 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 217,90 RON

1000 x 1,2179 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip bucșă Open
Culoare Negru
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 6.7 mm
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E320906
Cod Vamal 3926909790

Produsul PGSB-1A înlocuiește:

Bucşe cu fixare în locaş 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Negru
Numărul piesei Essentra: 10314579
Numărul piesei producătorului: NM22OCB0375

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne