Meniu Caută

Bucșe cu siguranță - Deschise

În stoc

Bucșe deschise standard, cu un design ușor de împingere, care le permite să se blocheze în poziție la grosimi comune ale panourilor. Designul deschis înseamnă că pot fi asamblate în găuri pentru panouri care conțin deja un mănunchi.

Design pentru protecția cablurilor, firelor și tuburilor de marginile neuniforme, nefinisate și ascuțite din tablă. Nu sunt necesare instrumente pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat și nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă panou Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Diametru orificiu de montare Grosime maximă panou Cumpără
0,7804 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9 mm
1,2568 RON - 1,5471 RON 45 În stoc
1.4 mm
0,3477 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Negru

10021224

Interval de preț
1,5471 RON - 1,2568 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Tip bucșă
    Open
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    19.4 mm
  • Grosime maximă panou
    1.4 mm
  • Înălțime totală
    5.4 mm