Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4805 RON - 0,4805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.312 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,9304 RON - 1,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.625 in
15.9 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,4805 RON - 0,4805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,3847 RON - 0,3847 RON | 8000 În stoc |
0.187 in
4.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,4911 RON - 3,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.375 in
34.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,15 RON - 1,15 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
Negru
|
0.122 in
3.1 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,5489 RON - 0,5489 RON | 3658 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6681 RON - 0,6681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.625 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,794 RON - 0,794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.766 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,4175 RON - 0,4175 RON | 25 În stoc |
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1253 RON - 2,478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,061 RON - 1,061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6872 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.562 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,6393 RON - 0,6393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.562 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,862 RON - 1,862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.750 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8255 RON - 0,8255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,3964 RON - 1,3964 RON | 18 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6147 RON - 0,6147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.243 in
6.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,1253 RON - 2,478 RON | 50 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.