Meniu Caută

Manșon de capăt pătrat 25.4 mm 25.4 mm LDPE Negru

Bucșele de capăt pătrate, de culoare neagră, acoperă marginile ascuțite de la capetele tuburilor. Materialul LDPE este flexibil, permițând montarea ușoară.
Numărul piesei Essentra:

10092651

Numărul piesei producătorului:

199010

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,7929 RON
1000 + 0,972 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

279,29 RON

100 x 2,7929 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h 25.4 mm
w 25.4 mm
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne