Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.


Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
1,506 RON - 3,3406 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
28.0 mm
1,2801 RON - 3,8471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,8953 RON - 2,6286 RON 2 În stoc
Negru
LDPE
20.0 mm
0,9816 RON - 2,875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE
18.0 mm
2,1494 RON - 4,2442 RON 1000 În stoc
Alb
LDPE
30.0 mm
1,3376 RON - 4,0251 RON 75 În stoc
Negru
PVC
18.0 mm
31.0 mm
1,2623 RON - 2,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
25.0 mm
1,506 RON - 3,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE
25.0 mm
1,2596 RON - 3,7924 RON 300 În stoc
Negru
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,8571 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
18.0 mm
1,1445 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE
20.0 mm
1,5197 RON - 3,765 RON 847 În stoc
Negru
LDPE
30.0 mm
1,0487 RON - 3,1489 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PVC
10.0 mm
22.0 mm
1,5881 RON - 4,7644 RON 100 În stoc
Negru
PVC
20.0 mm
33.0 mm
  • din 4
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Negru

10402986

Interval de preț
2,6286 RON - 0,8953 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 30.0 mm LDPE Alb

10403037

Interval de preț
4,2442 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
Inele rotundă pentru aplicații intense 18.0 mm PVC Negru

10404324

Interval de preț
4,0251 RON - 1,3376 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inele rotundă pentru aplicații intense 12.0 mm PVC Negru

10404300

Interval de preț
3,7924 RON - 1,2596 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 30.0 mm LDPE Negru

10403044

Interval de preț
3,765 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
847 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inele rotundă pentru aplicații intense 20.0 mm PVC Negru

10404331

Interval de preț
4,7644 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790