Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund AWN PA Negru

Această bucșă de detensionare se fixează într-un panou și blochează firele pentru a le proteja de forțele exercitate prin tragere. Această bucșă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10363454

Numărul piesei producătorului:

23MP02M50

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1767 RON
5000 - 19999 0,159 RON
20000 + 0,1431 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

176,70 RON

1000 x 0,1767 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu AWN
Lungime cap 10.4 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 10.9 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne