Meniu Caută

bucşă de detensionare Plat Detensionare PA Negru

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10363461

Numărul piesei producătorului:

23MP03020W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7488 RON
5000 - 9999 0,6435 RON
10000 + 0,5613 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

748,80 RON

1000 x 0,7488 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Plat
Material PA
Dimensiune cablu Strain Relief
Lungime cap 11.6 mm
Grosime maximă panou 2.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 16.7 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne