Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 0.325 - 0.360 in PA Negru

Această bucșă de detensionare dintr-o singură bucată ancorează în siguranță și protejează cablurile și firele de marginile ascuțite atunci când sunt aplicate. Fabricată din nailon negru stabilizat la căldură și conform UL4 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10363515

Numărul piesei producătorului:

23MP06L10

393 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,1806 RON
5000 - 9999 0,8433 RON
10000 + 0,7666 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

590,30 RON

500 x 1,1806 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 0.325 - 0.360 in
Lungime cap 16.9 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 18.4 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne