Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund SJT PA Negru

Această bucșă de detensionare EZ este articulată de-a lungul secțiunii sale transversale, astfel încât această bucșă poate fi închisă în jurul mănunchiului de fire sau de cabluri, pentru o instalare rapidă și eficientă. Fabricată din nailon negru stabilizat la căldură și conform UL4 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10222256

Numărul piesei producătorului:

23MP06N34EZ

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6298 RON
5000 - 19999 0,5668 RON
20000 + 0,5101 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

629,80 RON

1000 x 0,6298 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu SJT
Lungime cap 16.6 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 14.9 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne