Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare dintr-o singură bucată ancorează în siguranță și protejează cablurile și firele de marginile ascuțite atunci când sunt aplicate. Fabricată din nailon negru stabilizat la căldură și conform UL4 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10222270

Numărul piesei producătorului:

23MP06W10

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2806 RON
5000 - 19999 0,2525 RON
20000 + 0,2273 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

280,60 RON

1000 x 0,2806 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 7.6 mm
Lungime cap 11.1 mm
Grosime maximă panou 2.3 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 14.3 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne