Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 0.325 - 0.429 in PA Negru

Această bucșă de detensionare dintr-o singură bucată ancorează în siguranță și protejează cablurile și firele de marginile ascuțite atunci când sunt aplicate. Fabricată din nailon negru stabilizat la căldură și conform UL4 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10541586

Numărul piesei producătorului:

23MP07K30

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 1,7316 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

432,90 RON

250 x 1,7316 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 8.3 x 9.1 mm
Lungime cap 19.1 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 23.4 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne