Meniu Caută

bucşă de detensionare Plat 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA Negru

Această bucșă auto-blocantă de detensionare este fabricată din nailon negru și este stabilizată la căldură, fiind conformă UL94-V-2. Are o formă plată pentru a primi cabluri de 3,0 x 5,6 mm și 4,1 x 7,6 mm. Este necesar să se monteze într-o gaură de 11,5 x 13,0 mm, cu o grosime a panoului de 2,56 mm.
Numărul piesei Essentra:

10258644

Numărul piesei producătorului:

465701

49 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,2473 RON
5000 + 1,0468 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

623,65 RON

500 x 1,2473 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Plat
Material PA
Dimensiune cablu 3.0 x 5.6 mm
Lungime cap 13.0 mm
Grosime maximă panou 2.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne