Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 7.4 to 9.1 mm PA Negru

Această bucșă auto-blocantă de detensionare este fabricată din nailon negru și este stabilizată la căldură, fiind conformă UL94-V-2. Are o formă plată pentru a primi cabluri de 7,4 x 9,1 mm. Este necesar să se monteze într-o gaură de 17,5 x 17,5 mm, cu o grosime a panoului de 4,0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10258651

Numărul piesei producătorului:

465707

4808 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 2,0196 RON
1000 + 1,6924 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 009,80 RON

500 x 2,0196 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 7.4 to 9.1 mm
Lungime cap 17.5 mm
Grosime maximă panou 4.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne