Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund/plat PA Negru

Această bucșă de detensionare pentru panouri desfăcute este realizată din nailon UL94-V-2 de culoare neagră. Ancorează, izolează și protejează în siguranță cabluri cu diametrul de 6,4 - 15,2 mm, atunci când este montată pe panouri desfăcute, cu o grosime maximă de 2,5 mm, printr-un orificiu de montare cu dimensiunea de 22,2 x 22,2 mm; dispozitivul de detensionare protejează împotriva forțelor de tragere, împingere sau răsucire. Acest profil este potrivit pentru cabluri rotunde sau plate.
Numărul piesei Essentra:

10258668

Numărul piesei producătorului:

465714

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 1499 9,5149 RON
1500 + 8,0215 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

4 757,45 RON

500 x 9,5149 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund/plat
Material PA
Dimensiune cablu 6.4 - 15.2 mm
Lungime cap 22.2 mm
Grosime maximă panou 2.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne