Meniu Caută

bucşă de detensionare Dublu 2.3 x 4.5 to 2.8 x 5.3 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare se fixează într-un panou și blochează firele pentru a le proteja de forțele exercitate prin tragere. Această bucșă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10258682

Numărul piesei producătorului:

465718

720 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3982 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

398,20 RON

1000 x 0,3982 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Dublu
Material PA
Dimensiune cablu 2.3 x 4.5 mm
Lungime cap 9.5 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne