Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 6.4 - 7.4 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare se fixează într-un panou și blochează firele pentru a le proteja de forțele exercitate prin tragere. Această bucșă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10258750

Numărul piesei producătorului:

465752

650 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,6314 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

315,70 RON

500 x 0,6314 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 6.4 - 7.4 mm
Grosime maximă panou 4.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne