Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Alb

Această bucșă de detensionare se fixează într-un panou și blochează firele pentru a le proteja de forțele exercitate prin tragere. Această bucșă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10258835

Numărul piesei producătorului:

465783

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 2,2246 RON
2500 - 4999 2,0021 RON
5000 + 1,8019 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 112,30 RON

500 x 2,2246 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 7.6 mm
Lungime cap 15.9 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne