Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 9.1 - 10.9 mm PA Alb

Această bucșă de detensionare se fixează într-un panou și blochează firele pentru a le proteja de forțele exercitate prin tragere. Această bucșă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10258866

Numărul piesei producătorului:

465789

113 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 2,3325 RON
1000 + 1,9769 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

466,50 RON

200 x 2,3325 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 9.1 - 10.9 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne