Meniu Caută

bucşă de detensionare Dublu 2.3 x 4.5 to 2.8 x 5.3 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare se fixează într-un panou și blochează firele pentru a le proteja de forțele exercitate prin tragere. Această bucșă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10281581

Numărul piesei producătorului:

497648

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,6051 RON
500 - 999 0,3039 RON
1000 - 9999 0,2012 RON
10000 - 19999 0,193 RON
20000 + 0,182 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

60,51 RON

100 x 0,6051 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Dublu
Material PA
Dimensiune cablu 2.3 x 4.5.2 mm
Lungime cap 9.5 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne