Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 9.2 - 10.5 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare se fixează într-un panou și blochează firele pentru a le proteja de forțele exercitate prin tragere. Această bucșă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10281642

Numărul piesei producătorului:

497654

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,587 RON
500 - 999 1,7935 RON
1000 - 9999 1,1939 RON
10000 + 1,1349 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

358,70 RON

100 x 3,587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 9.2 - 10.5 mm
Lungime cap 28.0 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne