Meniu Caută

bucşă de detensionare Plat 3.0 x 5.6 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare din nailon negru poate primi cabluri plate în aplicații de asamblare electrică. Folosită în aplicații pentru a elimina tensionarea și uzura cablului. Pentru o instalare mai ușoară, a se utiliza cu cleștele de sertizat 34811. Conformă UL E107293.
Numărul piesei Essentra:

10173336

Numărul piesei producătorului:

SRB-F-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,4717 RON
1000 + 0,7092 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Plat
Material PA
Dimensiune cablu 3.0 x 5.6 mm
Lungime cap 10.3 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne