Meniu Caută

bucşă de detensionare Plat 3.8 x 8.6 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare din nailon negru poate primi cabluri plate în aplicații de asamblare electrică. Folosită în aplicații pentru a elimina tensionarea și uzura cablului. Pentru o instalare mai ușoară, a se utiliza cu cleștele de sertizat 34811.
Numărul piesei Essentra:

10027417

Numărul piesei producătorului:

SRB-F-5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,7804 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

390,20 RON

500 x 0,7804 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Plat
Material PA
Dimensiune cablu 3.8 x 8.6 mm
Lungime cap 15.2 mm
Grosime maximă panou 3.3 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne