Meniu Caută

bucşă de detensionare Plat 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare din nailon negru poate primi cabluri plate în aplicații de asamblare electrică. Folosită în aplicații pentru a elimina tensionarea și uzura cablului. Pentru o instalare mai ușoară, a se utiliza cu cleștele de sertizat 34811. Conformă UL E107293.
Numărul piesei Essentra:

10173350

Numărul piesei producătorului:

SRB-F-8

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8405 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

840,50 RON

1000 x 0,8405 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Plat
Material PA
Dimensiune cablu 3.7 x 7.6 mm
Lungime cap 10.4 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 12.7 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne