Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare din nailon negru poate primi cabluri rotunde în aplicații de asamblare electrică. Folosită în aplicații pentru a elimina tensionarea și uzura cablului. Pentru o instalare mai ușoară, a se utiliza cu cleștele de sertizat 34811. Conformă UL E107293.
Numărul piesei Essentra:

10173411

Numărul piesei producătorului:

SRB-R-4

460 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,8735 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

436,75 RON

500 x 0,8735 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 7.6 mm
Lungime cap 14.8 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne