Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 9.2 - 10.5 mm;11.0 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare din nailon negru poate primi cabluri rotunde în aplicații de asamblare electrică. Folosită în aplicații pentru a elimina tensionarea și uzura cablului. Pentru o instalare mai ușoară, a se utiliza cu cleștele de sertizat 34811. Conformă UL E107293.
Numărul piesei Essentra:

10173442

Numărul piesei producătorului:

SRB-R-9

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,8735 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

87,35 RON

100 x 0,8735 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 9.2 - 10.5 mm
Lungime cap 19.1 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 19.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne