Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund PA Negru

Această bucșă de detensionare este realizată din nailon UL94-V-2 de culoare neagră. Ancorează cabluri sau fire diametru 5,8 mm, în panouri cu grosimea de 3 mm.
Numărul piesei Essentra:

10322352

Numărul piesei producătorului:

XSRBS01-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 1,5881 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

317,62 RON

200 x 1,5881 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 5.8 mm
Lungime cap 13.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne