Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.
Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.
Cod Serie: SR1730
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Formă cablu compatibil | Grosime maximă panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9769 RON - 2,3325 RON | 113 În stoc |
0.764 in
19.4 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,5881 RON - 1,5881 RON | 100 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,5881 RON - 1,5881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.228 in
5.8 mm
|
Rotund
|
|
||
0,3012 RON - 1,0063 RON | 49 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7804 RON - 0,7804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Plat
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,8405 RON - 0,8405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,8735 RON - 0,8735 RON | 12000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8735 RON - 0,8735 RON | 1070 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3982 RON - 0,3982 RON | 1000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,613 RON - 0,613 RON | 1500 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,613 RON - 0,613 RON | 4915 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1,0212 RON - 1,0212 RON | 263 În stoc |
0.654 in
16.6 mm
|
Rotund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,5644 RON - 1,5644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.764 in
19.4 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,1371 RON - 2,1371 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.413 in
10.5 mm
|
Rotund
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
8,0215 RON - 9,5149 RON | 500 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotund/plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,6924 RON - 2,0196 RON | 4808 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
Rotund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1875 RON - 0,2313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Dublu
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,7092 RON - 2,4717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8721 RON - 0,8721 RON | 4723 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,8735 RON - 0,8735 RON | 2500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.