Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.
Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.
Cod Serie: SR1730
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Formă cablu compatibil | Grosime maximă panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8735 RON - 0,8735 RON | 2500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3888 RON - 0,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,8735 RON - 0,8735 RON | 40 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6314 RON - 0,6314 RON | 178 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,6314 RON - 0,6314 RON | 650 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,2316 RON - 1,4649 RON | 274 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8019 RON - 2,2246 RON | 8 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,5503 RON - 1,8489 RON | 621 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,4693 RON - 0,5546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.697 in
17.7 mm
|
Rotund
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
1,0121 RON - 1,0121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,7666 RON - 1,1806 RON | 393 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,857 RON - 1,058 RON | 700 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10363508 | 0,2273 RON - 0,2806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,2273 RON - 0,2806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,2273 RON - 0,2806 RON | 4000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8735 RON - 1,1651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5613 RON - 0,7488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2916 RON - 0,3888 RON | 990 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0496 RON - 1,2473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,46 RON - 0,612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.