Meniu Caută

Bucșă de localizare M16 x 1.5 10.0 Oțel

Bucșa de ghidaj este utilizată împreună cu elementele de fixare cu o singură atingere. Oferă fixare sigură a panourilor și capacelor. Este proiectată pentru a oferi locația precisă și fiabilă a arborilor, știfturilor și altor elemente ale mașinii în diferite ansambluri mecanice. Este rezistentă la temperaturi de până la 180 °C.
Numărul piesei Essentra:

20190231

Numărul piesei producătorului:

20190231

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 47,9674 RON
10 - 19 43,1706 RON
20 - 49 40,7722 RON
50 - 99 38,3739 RON
100 + 35,9755 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

47,97 RON

1 x 47,9674 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 10.0
d2 20.0
h 17.0
Pentru grosimea panoului 6-20
Greutate g 13.0
Material Oțel
Tip Bush
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne