Meniu Caută

Bucșă de localizare M12 x 1.5 6.0 Oțel inoxidabil

Bucșa de ghidaj este utilizată împreună cu elementele de fixare cu o singură atingere. Oferă fixare sigură a panourilor și capacelor. Este proiectată pentru a oferi locația precisă și fiabilă a arborilor, știfturilor și altor elemente ale mașinii în diferite ansambluri mecanice. Este rezistentă la temperaturi de până la 180 °C.
Numărul piesei Essentra:

20190248

Numărul piesei producătorului:

20190248

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 55,0316 RON
10 - 19 49,5284 RON
20 - 49 46,7768 RON
50 - 99 44,0252 RON
100 + 41,2737 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

55,03 RON

1 x 55,0316 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 6.0
d2 16.0
h 15.0
Pentru grosimea panoului 6-20
Greutate g 9.0
Material Oțel inoxidabil
Tip Bush
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne