Meniu Caută

Bucșă de localizare M2 x 0.4 25.0 Oțel

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează o pârghie cu camă care pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau decupla sigur blocarea. Pot rezista la temperaturi de până la 130 °C, au mâner în formă de T și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190484

Numărul piesei producătorului:

20190484

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 107,0004 RON
10 - 19 96,3004 RON
20 - 49 90,9503 RON
50 - 99 85,6003 RON
100 + 80,2503 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

107,00 RON

1 x 107,0004 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
Greutate g 20.0
Material Oțel
Tip Flush Fit
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne