Meniu Caută

Bucșă de localizare M14 x 1.5 25.0 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează o pârghie cu camă care pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau decupla sigur blocarea. Pot rezista la temperaturi de până la 130 °C, au mâner în formă de T și sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20191986

Numărul piesei producătorului:

20191986

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 183,1258 RON
10 - 19 164,8132 RON
20 - 49 155,6569 RON
50 - 99 146,5006 RON
100 + 137,3444 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

183,13 RON

1 x 183,1258 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 25.0
d2 15.0
d3 5.0
d4 25.0
a ±0.1 10.5
Greutate g 40.0
Material Oțel inoxidabil
Tip Thin Plate
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne