Meniu Caută

N/A;Nailon

Această bucșă universală este fabricată din material stabilizat termic clasificat UL94 V2. A fost proiectată pentru a proteja firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite nefinisate. Această bucșă susține și cablurile prin absorbția șocurilor și vibrațiilor, precum și asigurarea izolației.
Numărul piesei Essentra:

10221426

Numărul piesei producătorului:

22AF0812

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3026 RON
5000 - 19999 0,2724 RON
20000 + 0,2451 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

302,60 RON

1000 x 0,3026 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru aproximativ de reținere a cablului 27.8 mm
Diametru orificiu compatibil 20.6 mm
Diametru cap 22.6 mm
Grosime panou 3.2 mm
Înălțime totală 9.9 mm
Material complet Nailon 6
Culoare Negru
Deschis/Închis Universale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne