Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş Universale 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nailon

Această bucșă universală este fabricată din material stabilizat termic clasificat UL94 V2. A fost proiectată pentru a proteja firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite nefinisate. Această bucșă susține și cablurile prin absorbția șocurilor și vibrațiilor, precum și asigurarea izolației.
Numărul piesei Essentra:

10261675

Numărul piesei producătorului:

466853

18 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,4747 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 237,35 RON

500 x 2,4747 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru aproximativ de reținere a cablului 25.4 mm
Diametru orificiu compatibil 34.9 mm
Diametru cap 37.8 mm
Înălțime totală 14.3 mm
Material complet Nailon 6/6
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Deschis/Închis Universale
Caracteristici speciale Stabilizat termic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne