Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

Această bucșă universală este fabricată din material stabilizat termic clasificat UL94 V2. A fost proiectată pentru a proteja firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite nefinisate. Această bucșă susține și cablurile prin absorbția șocurilor și vibrațiilor, precum și asigurarea izolației.
Numărul piesei Essentra:

10261972

Numărul piesei producătorului:

466892

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,3138 RON
1000 + 2,8018 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

331,38 RON

100 x 3,3138 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru aproximativ de reținere a cablului 20.6 mm
Diametru orificiu compatibil 27.8 mm
Diametru cap 30.2 mm
Înălțime totală 10.2 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Deschis/Închis Deschis/Închis
Caracteristici speciale Stabilizat termic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne