10021620
PGSD-3
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 0,894 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 12.7 mm |
---|---|
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.500 in |
Diametru orificiu compatibil | 19.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.752 in |
Grosime flanșă | 1.6 mm |
Grosime flanșă | 0.063 in |
Diametru cap | 21.4 mm |
Diametru cap | 0.843 in |
Înălțime totală | 6.4 mm |
Înălțime totală | 0.252 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Deschis/Închis | Universale |
Descriere UL/CSA | UL E320906 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.