Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş Universale 22.2 mm 1.6 mm 0.560 in Nailon

Această bucșă universală este fabricată din material clasificat UL94 V2. A fost proiectată pentru a proteja firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite nefinisate. Această bucșă susține și cablurile prin absorbția șocurilor și vibrațiilor, precum și asigurarea izolației.
Numărul piesei Essentra:

10021637

Numărul piesei producătorului:

PGSD-4

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 0,9624 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

192,48 RON

200 x 0,9624 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru aproximativ de reținere a cablului 14.2 mm
Diametru orificiu compatibil 22.2 mm
Grosime flanșă 1.6 mm
Diametru cap 23.8 mm
Înălțime totală 6.4 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Deschis/Închis Universale
Descriere UL/CSA UL E320906

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne