Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş Universale 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in Nailon

Această bucșă universală este fabricată din material clasificat UL94 V2. A fost proiectată pentru a proteja firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite nefinisate. Această bucșă susține și cablurile prin absorbția șocurilor și vibrațiilor, precum și asigurarea izolației.
Numărul piesei Essentra:

10021651

Numărul piesei producătorului:

PGSD-6

3300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5585 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

279,25 RON

500 x 0,5585 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru aproximativ de reținere a cablului 11.1 mm
Diametru orificiu compatibil 15.9 mm
Grosime flanșă 1.6 mm
Diametru cap 18.5 mm
Înălțime totală 10.3 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Deschis/Închis Universale
Descriere UL/CSA UL E320906

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne