Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş Universale 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in Nailon

Această bucșă universală este fabricată din material clasificat UL94 V2. A fost proiectată pentru a proteja firele, cablurile și tuburile de marginile ascuțite nefinisate. Această bucșă susține și cablurile prin absorbția șocurilor și vibrațiilor, precum și asigurarea izolației.
Numărul piesei Essentra:

10021682

Numărul piesei producătorului:

PGSD-9

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 4,6959 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

939,18 RON

200 x 4,6959 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru aproximativ de reținere a cablului 19.1 mm
Diametru orificiu compatibil 25.4 mm
Grosime flanșă 1.6 mm
Diametru cap 27.0 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Deschis/Închis Universale
Descriere UL/CSA UL E320906

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne