Meniu Caută

Balama sudată 70.0 mm 13.2 mm Natural

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Numărul piesei Essentra:

10640272

Numărul piesei producătorului:

1349751

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 74 17,0836 RON
75 + 13,6776 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

427,09 RON

25 x 17,0836 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 11.5 mm
Lungime totală 70.0 mm
Lățime totală 13.2 mm
Diametru știft 6.0 mm
Material Oțel
Material știft Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne